Semikron Danfoss logo

230B1973

SKKE60S12

SEMIPACK 2
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SiCモジュール, すべてのパワーモジュール, SEMIPACK®

製品仕様

特徴
製品の状態Discontinued
原産国Italy
電流 (A)64 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK Fast
ハウジングSEMIPACK 2
寸法94x34x30
技術SiC MOSFET
チップ技術SiC Schottky Diode
特徴Heat transfer through aluminium oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilitySiC Schottky diodeUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションUncontrollable rectifiers for DC/DC convertersHigh frequency rectifier applications
旧部品番号07920630

一般仕様

特徴
総重量0.24 Kilogram
正味重量0.16 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm