22890810
SKKE600F12
SEMITRANS 4
22890810
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 600 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK Fast |
| ハウジング | SEMITRANS 4 |
| 寸法 | 106x62x37 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | CAL (controlled axial lifetime) technology, patent No. 43 10 44Heat transfer through aluminium oxide DCB ceramic isolated metal baseplateSmall recovered chargeFast & soft recovery CAL diodesUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Freewheeling diodes for IGBTFreewheeling diode for inductive loadsBrake choppersInverters and DC choppersAC motor controlBoost choppersup to 20 kHz |
| サージ電流 (A) | 5800 A |
| 旧部品番号 | 22890810 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.32 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skke600f12-m04-22890810vm04">SKKE600F12-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/skke600f12-m07-22890810vm07">SKKE600F12-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/skke600f12-22890810">SKKE600F12</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SKKE600F12 is a 1200 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |