Semikron Danfoss logo

230B1155

SKKE 81/16

SEMIPACK 1

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)82 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 1
寸法93x20x30
技術Thyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションNon-controllable rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motorsFree-wheeling diodes
サージ電流 (A)1750 A
旧部品番号07175900

一般仕様

特徴
値
総重量0.118 Kilogram
正味重量0.097 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm