230B1154
SKKE 81/12
SEMIPACK 1
230B1154
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 82 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| ハウジング | SEMIPACK 1 |
| 寸法 | 93x20x30 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 特徴 | Heat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Non-controllable rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motorsFree-wheeling diodes |
| サージ電流 (A) | 1750 A |
| 旧部品番号 | 07175880 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.118 Kilogram |
| 正味重量 | 0.097 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |