230B1597
SKKE 600/22 H4
SEMIPACK 4
230B1597
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| サージ電流 (A) | 18000 A |
| トポロジー | Rectifier |
| ハウジング | SEMIPACK 4 |
| 代表的なアプリケーション | Rectifiers |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 101x50x52 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 旧部品番号 | 07896180 |
| 特徴 | Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| 電圧 (V) | 2200 V |
| 電流 (A) | 597 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.99 Kilogram |
| 正味重量 | 0.94 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |