Semikron Danfoss logo

230B1762

SKKE 380/16

SEMIPACK 3

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)380 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 3
寸法115x50x52
技術Thyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecisious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 53
代表的なアプリケーションLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors
サージ電流 (A)10000 A
旧部品番号07898590

一般仕様

特徴
値
総重量0.71 Kilogram
正味重量0.64 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKKE 380/16 is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.