Semikron Danfoss logo

230B1761

SKKE 380/12

SEMIPACK 3

製品仕様

特徴
TypeSEMIPACK 3
サージ電流 (A)10000 A
トポロジーRectifier
ハウジングSEMIPACK 3
代表的なアプリケーションLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors
原産国Slovakia
寸法115x50x52
技術Thyristor / Diode
旧部品番号07898585
特徴Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecisious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 53
製品の状態In Production
製品ラインSEMIPACK
電圧 (V)1200 V
電流 (A)380 A

一般仕様

特徴
総重量0.71 Kilogram
正味重量0.64 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm