230B1841
SKKE 310F12
SEMIPACK 2
230B1841
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 310 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK Fast |
| ハウジング | SEMIPACK 2 |
| 寸法 | 94x34x30 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 特徴 | CAL(controlled-axial-lifetime)technology,patent No. DE 43 10 44Heat transfer through ceramic isolated metal baseplateVery short recovery timesSoft recoveryLow switching losses |
| 代表的なアプリケーション | Self-commutated invertersDC choppersAC motor speed controlInductive heatingUninterruptible power suppliesElectronic weldersGeneral power switching applications |
| サージ電流 (A) | 5500 A |
| 旧部品番号 | 07910520 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.24 Kilogram |
| 正味重量 | 0.16 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/skke-310f12-m06-07910520vm06">SKKE 310F12-M06</a><a href="/products/p/skke-310f12-m07-07910520vm07">SKKE 310F12-M07</a> |