Semikron Danfoss logo

230B1539

SKKE 212/16 H2

SEMIPACK 2

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)213 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 2
寸法94x34x30
技術Thyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションRectifiersFree-wheeling diodesReverse-polarity protection
サージ電流 (A)5500 A
旧部品番号07892050

一般仕様

特徴
値
総重量0.195 Kilogram
正味重量0.165 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm