230B1869
SKKE 162/22 H4 TS 05-IT-008-00
SEMIPACK 2
230B1869
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 174 A |
| 電圧 (V) | 2200 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| ハウジング | SEMIPACK 2 |
| 寸法 | 94x34x30 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Heat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | RectifiersFree-wheeling diodesReverse-polarity protection |
| サージ電流 (A) | 5000 A |
| 旧部品番号 | 07912210 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.24 Kilogram |
| 正味重量 | 0.18 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |