Semikron Danfoss logo

230B1303

SKKE 1201/22

SEMIPACK 6

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Hungary
電流 (A)1360 A
電圧 (V)2200 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 6
寸法176x70x90
技術Thyristor / Diode
特徴Precisious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションRectifiers
サージ電流 (A)35000 A
旧部品番号07290030

一般仕様

特徴
総重量2.33 Kilogram
正味重量1.95 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm