Semikron Danfoss logo

21923580

SKKD80S12

SEMIPACK 2

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)80 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK Fast
ハウジングSEMIPACK 2
寸法94x34x30
技術SiC MOSFET
チップ技術SiC Schottky Diode
特徴SiC Schottky diodeLow inductance caseHeat transfer through aluminium oxide ceramic insulated metal baseplateUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションUncontrollable rectifiers for DC/DC convertersHigh frequency rectifier applications
旧部品番号21923580

一般仕様

特徴
総重量0.17 Kilogram
正味重量0.16 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm