Semikron Danfoss logo

22891200

SKKD400F06

SEMIPACK 2

製品仕様

特徴
TypeSEMIPACK 2
サージ電流 (A)2358 A
トポロジーRectifier
ハウジングSEMIPACK 2
代表的なアプリケーションNon-controllable rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors
原産国Slovakia
寸法94x34x30
技術Thyristor / Diode
旧部品番号22891200
特徴Heat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532
製品の状態In Production New
製品ラインSEMIPACK Fast
電圧 (V)600 V
電流 (A)400 A

一般仕様

特徴
総重量0.17 Kilogram
正味重量0.16 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm