Semikron Danfoss logo

230B1217

SKKD 81/22 H4

SEMIPACK 1

製品仕様

特徴
TypeSEMIPACK 1
サージ電流 (A)1750 A
トポロジーRectifier
ハウジングSEMIPACK 1
代表的なアプリケーションNon-controllable rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors
原産国Italy
寸法93x20x30
技術Thyristor / Diode
旧部品番号07209251
特徴Heat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532
製品の状態In Production
製品ラインSEMIPACK
電圧 (V)2200 V
電流 (A)82 A

一般仕様

特徴
総重量0.12 Kilogram
正味重量0.12 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm