Semikron Danfoss logo

230B1625

SKKD 81/18

SEMIPACK 1
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: すべてのパワーモジュール, SEMIPACK®, サイリスタ / ダイオードモジュール

製品仕様

特徴
製品の状態Discontinued
原産国Slovakia
電流 (A)82 A
電圧 (V)1800 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 1
寸法93x20x30
技術Thyristor / Diode
特徴Heat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションNon-controllable rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors
サージ電流 (A)1750 A
旧部品番号07897132

一般仕様

特徴
総重量0.101 Kilogram
正味重量0.095 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm