230B1791
SKKD 701/18
SEMIPACK 5
230B1791
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 703 A |
| 電圧 (V) | 1800 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| ハウジング | SEMIPACK 5 |
| 寸法 | 150x60x52 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Uncontrolled rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllerField supply for DC motors |
| サージ電流 (A) | 22500 A |
| 旧部品番号 | 07898760 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 1.44 Kilogram |
| 正味重量 | 1.4 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKKD 701/18 is a 1800 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |