Semikron Danfoss logo

230B1764

SKKD 380/22 H4

SEMIPACK 3

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)380 A
電圧 (V)2200 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 3
寸法115x50x52
技術Thyristor / Diode
特徴Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecisious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 53
代表的なアプリケーションUncontrolled rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors
サージ電流 (A)10000 A
旧部品番号07898600

一般仕様

特徴
総重量0.71 Kilogram
正味重量0.64 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm