230B1758
SKKD 380/12
SEMIPACK 3
230B1758
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 380 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| ハウジング | SEMIPACK 3 |
| 寸法 | 115x50x52 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecisious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 53 |
| 代表的なアプリケーション | Uncontrolled rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors |
| サージ電流 (A) | 10000 A |
| 旧部品番号 | 07898570 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.71 Kilogram |
| 正味重量 | 0.64 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |