230B1465
SKKD 353/12
SEMIPACK 3
230B1465
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 350 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| ハウジング | SEMIPACK 3 |
| 寸法 | 115x50x52 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Industrial standard packageElectrically insulated base plateHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal base plateChip soldered on direct copper bonded Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ceramicUL recognition, file no. E63532 |
| サージ電流 (A) | 9500 A |
| 旧部品番号 | 07890240 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.45 Kilogram |
| 正味重量 | 0.41 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKKD 353/12 is a 1200 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |