Semikron Danfoss logo

230B1772

SKKD 260/12

SEMIPACK 3

製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: すべてのパワーモジュール, SEMIPACK®, サイリスタ / ダイオードモジュール

製品仕様

特徴
値
製品の状態Discontinued
原産国Slovakia
電流 (A)226 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 3
寸法115x50x52
技術Thyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecisious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 53
代表的なアプリケーションNon-controllable rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors
サージ電流 (A)10000 A
旧部品番号07898640

一般仕様

特徴
値
総重量0.71 Kilogram
正味重量0.64 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm