230B1523
SKKD 152/16 H1
SEMIPACK 2
230B1523
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 171 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| ハウジング | SEMIPACK 2 |
| 寸法 | 94x34x30 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Heat transfer through aluminium oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532Silver free |
| 代表的なアプリケーション | Non-controllable rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors |
| サージ電流 (A) | 4500 A |
| 旧部品番号 | 07891200 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.19 Kilogram |
| 正味重量 | 0.16 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKKD 152/16 H1 is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |