230B1955
SKKD 105F16 TS 12-IT-002-00
SEMIPACK 1 Fast
230B1955
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 105 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK Fast |
| ハウジング | SEMIPACK 1 Fast |
| 寸法 | 93x20x30 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Heat transfer through ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilitySKKD half bridge connection; centre tap connections: SKMD common cathode, SKND common anodeUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Self-commutated invertersDC choppersAC motor speed controlInductive heatingUninterruptible power suppliesElectronic weldersGeneral power switching applications |
| サージ電流 (A) | 2100 A |
| 旧部品番号 | 07918500 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.12 Kilogram |
| 正味重量 | 0.11 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKKD 105F16 TS 12-IT-002-00 is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |