23918940
SKiM601TMLI12E4B
SKiM 4
23918940
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 600 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | SKiM 4/5 |
| ハウジング | SKiM 4 |
| 寸法 | 123x107x35 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | IGBT 4 Trench Gate TechnologySolder technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientLow inductance caseInsulated by Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> DCB (Direct Copper Bonded) ceramic substratePressure contact technology for thermal contactsSpring contact system to attach driver PCB to the control terminalsHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>Integrated temperature sensor |
| 代表的なアプリケーション | Automotive inverterHigh reliability AC inverter windHigh reliability AC inverter drives |
| 旧部品番号 | 23918940 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.42 Kilogram |
| 正味重量 | 0.295 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skim601tmli12e4b-m01-23918940vm01">SKiM601TMLI12E4B-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skim601tmli12e4b-m05-23918940vm05">SKiM601TMLI12E4B-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skim601tmli12e4b-23918940">SKiM601TMLI12E4B</a> |