23916150
SKiM601GD126DM
SKiM 5
23916150
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 450 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | SKiM 4/5 |
| ハウジング | SKiM 5 |
| 寸法 | 178x107x35 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Trench gate IGBT with field stop layerLow inductance caseFast & soft inverse CAL diodesIsolated by AIN DCB (Direct Copper Bonded) ceramic platePressure contact technology for thermal contactsSpring contact system to attach driver PCB to the control terminalsIntegrated temperature sensor |
| 代表的なアプリケーション | Switched mode power suppliesThree phase inverters for AC motor speed control |
| 旧部品番号 | 23916150 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.556 Kilogram |
| 正味重量 | 0.46 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skim601gd126dm-m05-23916150vm05">SKiM601GD126DM-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skim601gd126dm-23916150">SKiM601GD126DM</a> |