23916140
SKiM455GD12T4D1 07114
SKiM 5
23916140
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 450 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | SKiM 4/5 |
| ハウジング | SKiM 5 |
| 寸法 | 178x107x35 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Trench gate IGBT with field stop layerLow inductance caseFast & soft inverse CAL diodesIsolated by AI2O3 DCB (Direct Copper Bonded) ceramic platePressure contact technology for thermal contactsSpring contact system to attach driver PCB to the control terminalsIntegrated temperature sensor |
| 代表的なアプリケーション | Uninteruptable power supplies (UPS)Three phase inverters for AC motor speed control |
| Variants | <a href="/products/p/skim455gd12t4d1-07114-m05-23916140vm05">SKiM455GD12T4D1 07114-M05</a> |
| 旧部品番号 | 23916140 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.556 Kilogram |
| 正味重量 | 0.46 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |