Semikron Danfoss logo

23918910

SKiM401MLI07E4

SKiM 4

製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: すべてのパワーモジュール, IGBT モジュール, SKiM® 4/5

製品仕様

特徴
値
製品の状態Discontinued
原産国Italy
電流 (A)400 A
電圧 (V)650 V
トポロジー3-Level
製品ラインSKiM 4/5
ハウジングSKiM 4
寸法123x107x35
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesIGBT 4 Trench Gate TechnologySolder technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientLow inductance caseIsolated by Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> DCB (Direct Copper Bonded) ceramic substratePressure contact technology for thermal contactsSpring contact system to attach driver PCB to the control terminalsHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>Integrated temperature sensor
代表的なアプリケーションUPS3 Level Inverter
旧部品番号23918910

一般仕様

特徴
値
総重量0.42 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skim401mli07e4-m01-23918910vm01">SKiM401MLI07E4-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skim401mli07e4-m05-23918910vm05">SKiM401MLI07E4-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skim401mli07e4-23918910">SKiM401MLI07E4</a>