23916550
SKiM400GD126DLM 07026
SKiM 4
23916550
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 300 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | SKiM 4/5 |
| ハウジング | SKiM 4 |
| 寸法 | 123x107x35 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Trench gate IGBT with field stop layerLow inductance caseFast & soft inverse CAL diodesIsolated by AIN DCB (Direct Copper Bonded) ceramic platePressure contact technology for thermal contactsSpring contact system to attach driver PCB to the control terminalsIntegrated temperature sensor |
| 代表的なアプリケーション | Switched mode power suppliesThree phase inverters for AC motor speed controlSwitching (not for linear use) |
| 旧部品番号 | 23916550 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.42 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skim400gd126dlm-m01-23916550vm01">SKiM400GD126DLM-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skim400gd126dlm-07026-23916550">SKiM400GD126DLM 07026</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SKiM400GD126DLM 07026 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |