23916200VM01
SKiM200GD126D-M01
SKiM 4, Wacker P12
23916200VM01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 200 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | SKiM 4/5 |
| ハウジング | SKiM 4 |
| 寸法 | 123x107x35 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | IGBT 3 Trench Gate TechnologySolderless sinter technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientLow inductance caseIsolated by Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> DCB (Direct Copper Bonded) ceramic substratePressure contact technology for thermal contacts and electrical contactsHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>Integrated temperature sensor |
| 代表的なアプリケーション | Automotive inverterHigh reliability AC inverter windHigh reliability AC inverter drives |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.441 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skim200gd126d-m01-23916200vm01">SKiM200GD126D-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skim200gd126d-m05-23916200vm05">SKiM200GD126D-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skim200gd126d-23916200">SKiM200GD126D</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiM200GD126D-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation. |