23916470VM05
SKiM120GD176D-M05
SKiM 4, HPTP
23916470VM05
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SKiM 4 |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| トポロジー | Sixpack |
| ハウジング | SKiM 4 |
| バリアント | HPTP |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drives mains 575 - 750 V ACpublic transport (auxiliary syst.) |
| 分類の簡単な説明 | Module + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SKiM120GD176D-M05 is a 1700 V IGBT module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |
| 原産国 | Italy |
| 寸法 | 123x107x35 |
| 技術 | IGBT |
| 特徴 | Homogenous SiTrench = Trenchgate TechnologyVCEsat with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6x IC |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SKiM 4/5 |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| 電流 (A) | 125 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.441 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |