Semikron Danfoss logo

23916470VM01

SKiM120GD176D-M01

SKiM 4, Wacker P12

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)125 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーSixpack
製品ラインSKiM 4/5
ハウジングSKiM 4
寸法123x107x35
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Homogenous SiTrench = Trenchgate TechnologyVCEsat with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6x IC
代表的なアプリケーションAC inverter drives mains 575 - 750 V ACpublic transport (auxiliary syst.)

一般仕様

特徴
総重量0.441 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skim120gd176d-m01-23916470vm01">SKiM120GD176D-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skim120gd176d-m05-23916470vm05">SKiM120GD176D-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skim120gd176d-23916470">SKiM120GD176D</a>
バリアントWacker P12
分類の簡単な説明Module + Thermal Paste Wacker P12
分類の説明The SKiM120GD176D-M01 is a 1700 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation.