Semikron Danfoss logo

23916470

SKiM120GD176D

SKiM 4

製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: すべてのパワーモジュール, SKiM® 4/5

製品仕様

特徴
値
製品の状態Discontinued
原産国Italy
電流 (A)125 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーSixpack
製品ラインSKiM 4/5
ハウジングSKiM 4
寸法123x107x35
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesHomogenous SiTrench = Trenchgate TechnologyVCEsat with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6x IC
代表的なアプリケーションAC inverter drives mains 575 - 750 V ACpublic transport (auxiliary syst.)
旧部品番号23916470

一般仕様

特徴
値
総重量0.42 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skim120gd176d-m01-23916470vm01">SKiM120GD176D-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skim120gd176d-m05-23916470vm05">SKiM120GD176D-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skim120gd176d-23916470">SKiM120GD176D</a>