L5066401
SKiiP4 F-Option D-Sub
SKiiP Accessories
L5066401
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| トポロジー | No switches |
| 旧部品番号 | L5066401 |
| 製品ライン | SKiiP Accessories |
| ハウジング | SKiiP Accessories |
| 技術 | SKiiP Utilities |
| チップ技術 | - |
| 特徴 | Fiber optic link for all SKiiP4 TypesTransmits the PWM control signals from the controller to SKiiP4 driverTransmits the GPIO-error signal from SKiiP4 driver to controllerCable length between SKiiP4 and F-Option board up to 1,5mNo plastic housingPCB coated with varnishRoHS compliant |
| 代表的なアプリケーション | Harsh EMI environment |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.01 Kilogram |
| 正味重量 | 0.01 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |