25241220M20
SKiiP39GB12VV1-M20
MiniSKiiP II 3, Standard lid
25241220M20
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 400 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 3 |
| 寸法 | 82x59x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | V-IGBT |
| 特徴 | Robust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.098 Kilogram |
| 正味重量 | 0.08 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip39gb12vv1-m20-25241220m20">SKiiP39GB12VV1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip39gb12vv1-m21-25241220m21">SKiiP39GB12VV1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip39gb12vv1-m25-25241220m25">SKiiP39GB12VV1-M25</a> |
| バリアント | Standard lid |
| 分類の簡単な説明 | Module + Standard Pressure Lid |
| 分類の説明 | The SKiiP39GB12VV1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |