25232890M15
SKiiP39AN22V1-M15
MiniSKiiP II 3, Slim lid and HPTP
25232890M15
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 229 A |
| 電圧 (V) | 2200 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 3 |
| 寸法 | 82x59x16 |
| 技術 | Bridge |
| Features | NEW SKR PEP diode-technology for enhanced power and environmental robustnessHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| サージ電流 (A) | 3000 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.1 Kilogram |
| 正味重量 | 0.082 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip39an22v1-m01-25232890m01">SKiiP39AN22V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip39an22v1-m15-25232890m15">SKiiP39AN22V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip39an22v1-m20-25232890m20">SKiiP39AN22V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip39an22v1-m25-25232890m25">SKiiP39AN22V1-M25</a> |
| バリアント | Slim lid and HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + Slim Pressure Lid + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SKiiP39AN22V1-M15 is a 2200 V Bridge module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid and pre-applied High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |