Semikron Danfoss logo

25230770M20

SKiiP16NEL16V1-M20

MiniSKiiP II 1, Standard lid

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国ChinaGermany
電流 (A)50 A
電圧 (V)650 V
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 1
寸法42x40x16
技術IGBT
特徴Robust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532
サージ電流 (A)75 A

一般仕様

特徴
総重量0.046 Kilogram
正味重量0.036 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip16nel16v1-m20-25230770m20">SKiiP16NEL16V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip16nel16v1-m01-25230770m01">SKiiP16NEL16V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip16nel16v1-m05-25230770m05">SKiiP16NEL16V1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip16nel16v1-m21-25230770m21">SKiiP16NEL16V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip16nel16v1-m25-25230770m25">SKiiP16NEL16V1-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP16NEL16V1-M20 is a 650 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.