25230770M01
SKiiP16NEL16V1-M01
MiniSKiiP II 1, Wacker P12
25230770M01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | ChinaSlovakiaGermany |
| 電流 (A) | 51 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 1 |
| 寸法 | 42x40x16 |
| 技術 | Bridge |
| 特徴 | Robust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532 |
| サージ電流 (A) | 370 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.046 Kilogram |
| 正味重量 | 0.036 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip16nel16v1-m20-25230770m20">SKiiP16NEL16V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip16nel16v1-m01-25230770m01">SKiiP16NEL16V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip16nel16v1-m05-25230770m05">SKiiP16NEL16V1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip16nel16v1-m21-25230770m21">SKiiP16NEL16V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip16nel16v1-m25-25230770m25">SKiiP16NEL16V1-M25</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiiP16NEL16V1-M01 is a 1600 V Bridge module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a standard silicone-based thermal paste which has been adjusted to the respective module in terms of layer thickness |