25232860M10
SKiiP12NAB12T4V10-M10
MiniSKiiP II 1, Slim lid M10
25232860M10
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 15 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 1 |
| 寸法 | 42x40x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Inverter up to 12 kVATypical motor power 5,5 kW |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.04 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/skiip12nab12t4v10-m00-25232860m00">SKiiP12NAB12T4V10-M00</a><a href="/products/p/skiip12nab12t4v10-m01-25232860m01">SKiiP12NAB12T4V10-M01</a><a href="/products/p/skiip12nab12t4v10-m10-25232860m10">SKiiP12NAB12T4V10-M10</a><a href="/products/p/skiip12nab12t4v10-m11-25232860m11">SKiiP12NAB12T4V10-M11</a><a href="/products/p/skiip12nab12t4v10-m20-25232860m20">SKiiP12NAB12T4V10-M20</a><a href="/products/p/skiip12nab12t4v10-m21-25232860m21">SKiiP12NAB12T4V10-M21</a><a href="/products/p/skiip12nab12t4v10-m25-25232860m25">SKiiP12NAB12T4V10-M25</a> |
| バリアント | Slim lid M10 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Slim Pressure Lid |
| 分類の説明 | The SKiiP12NAB12T4V10-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |