20452029
SKiiP 603 GD123-3DUW
SKiiP 3
20452029
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Germany |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 600 A |
| トポロジー | Six Pack |
| 旧部品番号 | 20452029 |
| 製品ライン | SKiiP 3 |
| ハウジング | SKiiP 3 |
| 寸法 | 330x215x112 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | SKiiP technology insideTrench IGBTsCAL diode technologyDC-Link voltage monitoringIntegrated current sensorIntegrated temperature sensorIntegrated heat sinkUL recognized File no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Renewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 7.6 Kilogram |
| 正味重量 | 7.6 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |