Semikron Danfoss logo

20452028

SKiiP 603 GD123-3DUL

SKiiP 3

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Germany
電圧 (V)1200 V
電流 (A)600 A
トポロジーSix Pack
旧部品番号20452028
製品ラインSKiiP 3
ハウジングSKiiP 3
寸法280x215x156
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesSKiiP technology insideTrench IGBTsCAL diode technologyDC-Link voltage monitoringIntegrated current sensorIntegrated temperature sensorIntegrated heat sinkUL recognized File no. E63532
代表的なアプリケーションRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives

一般仕様

特徴
値
総重量8.6 Kilogram
正味重量8.6 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm