Semikron Danfoss logo

25232780M20

SKiiP 39TMLI12T4V2-M20

MiniSKiiP II 3, Standard lid

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Germany
電流 (A)200 A
電圧 (V)1200 V
トポロジー3-Level
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Robust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532

一般仕様

特徴
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/products/p/skiip-39tmli12t4v2-m00-25232780m00">SKiiP 39TMLI12T4V2-M00</a><a href="/products/p/skiip-39tmli12t4v2-m20-25232780m20">SKiiP 39TMLI12T4V2-M20</a><a href="/products/p/skiip-39tmli12t4v2-m21-25232780m21">SKiiP 39TMLI12T4V2-M21</a><a href="/products/p/skiip-39tmli12t4v2-m25-25232780m25">SKiiP 39TMLI12T4V2-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 39TMLI12T4V2-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.