25230510M01
SKiiP 39MLI12T4V1-M01
MiniSKiiP II 3, Wacker P12
25230510M01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 150 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 3 |
| 寸法 | 82x59x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Trench 4 IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532NTC T-Sensor |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.1 Kilogram |
| 正味重量 | 0.082 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-39mli12t4v1-m00-25230510m00">SKiiP 39MLI12T4V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39mli12t4v1-m01-25230510m01">SKiiP 39MLI12T4V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39mli12t4v1-m15-25230510m15">SKiiP 39MLI12T4V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39mli12t4v1-m20-25230510m20">SKiiP 39MLI12T4V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39mli12t4v1-m21-25230510m21">SKiiP 39MLI12T4V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39mli12t4v1-m25-25230510m25">SKiiP 39MLI12T4V1-M25</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiiP 39MLI12T4V1-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation. |