Semikron Danfoss logo

25230510M00

SKiiP 39MLI12T4V1-M00

MiniSKiiP II 3, No accessory

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Germany
電流 (A)150 A
電圧 (V)1200 V
トポロジー3-Level
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Trench 4 IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532NTC T-Sensor

一般仕様

特徴
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/products/p/skiip-39mli12t4v1-m00-25230510m00">SKiiP 39MLI12T4V1-M00</a><a href="/products/p/skiip-39mli12t4v1-m01-25230510m01">SKiiP 39MLI12T4V1-M01</a><a href="/products/p/skiip-39mli12t4v1-m15-25230510m15">SKiiP 39MLI12T4V1-M15</a><a href="/products/p/skiip-39mli12t4v1-m20-25230510m20">SKiiP 39MLI12T4V1-M20</a><a href="/products/p/skiip-39mli12t4v1-m21-25230510m21">SKiiP 39MLI12T4V1-M21</a><a href="/products/p/skiip-39mli12t4v1-m25-25230510m25">SKiiP 39MLI12T4V1-M25</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKiiP 39MLI12T4V1-M00 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal paste or lid ideal for custom assembly processes.