Semikron Danfoss logo

25238000M21

SKiiP 39MLI07E3V1-M21

MiniSKiiP II 3, Standard lid and Wacker P12

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Germany
電流 (A)200 A
電圧 (V)650 V
トポロジー3-Level
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
Features650V Trench IGBTsRobust and soft diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532NTC T-Sensor
代表的なアプリケーションUninterruptible power supplies (UPS)Solar inverters

一般仕様

特徴
値
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-39mli07e3v1-m00-25238000m00">SKiiP 39MLI07E3V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39mli07e3v1-m01-25238000m01">SKiiP 39MLI07E3V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39mli07e3v1-m10-25238000m10">SKiiP 39MLI07E3V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39mli07e3v1-m11-25238000m11">SKiiP 39MLI07E3V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39mli07e3v1-m20-25238000m20">SKiiP 39MLI07E3V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39mli07e3v1-m21-25238000m21">SKiiP 39MLI07E3V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39mli07e3v1-m25-25238000m25">SKiiP 39MLI07E3V1-M25</a>
バリアントStandard lid and Wacker P12
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid + Thermal Paste Wacker P12
分類の説明The SKiiP 39MLI07E3V1-M21 is a 650 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid and pre-applied silicone-based thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK).