Semikron Danfoss logo

25241222M20

SKiiP 39GB12T7V1-M20

MiniSKiiP II 3, Standard lid

製品仕様

特徴
TypeMiniSKiiP II 3
チップ技術IGBT T7
トポロジーHalf-Bridge
ハウジングMiniSKiiP II 3
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 39GB12T7V1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.
原産国Germany
寸法82x59x16
技術IGBT
特徴1200V Generation 7 IGBTs (T7)Robust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532NTC T-Sensor
製品の状態In Production New
製品ラインMiniSKiiP
電圧 (V)1200 V
電流 (A)400 A

一般仕様

特徴
総重量0.094 Kilogram
正味重量0.076 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm