Semikron Danfoss logo

25241221M10

SKiiP 39GB12E4V1-M10

MiniSKiiP II 3, Slim lid M10

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国SlovakiaGermany
電流 (A)400 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Trench 4 IGBT´sRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized file no. E63532

一般仕様

特徴
総重量0.094 Kilogram
正味重量0.076 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-39gb12e4v1-m00-25241221m00">SKiiP 39GB12E4V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39gb12e4v1-m01-25241221m01">SKiiP 39GB12E4V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39gb12e4v1-m10-25241221m10">SKiiP 39GB12E4V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39gb12e4v1-m15-25241221m15">SKiiP 39GB12E4V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39gb12e4v1-m20-25241221m20">SKiiP 39GB12E4V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39gb12e4v1-m21-25241221m21">SKiiP 39GB12E4V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39gb12e4v1-m25-25241221m25">SKiiP 39GB12E4V1-M25</a>
バリアントSlim lid M10
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 39GB12E4V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.