25231020M01
SKiiP 39ATB16V2-M01
MiniSKiiP II 3, Wacker P12
25231020M01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | ChinaGermany |
| 電流 (A) | 129 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 3 |
| 寸法 | 82x59x16 |
| 技術 | Bridge |
| 特徴 | Fast Trench IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized file no. E63532 |
| Variants | <a href="/products/p/skiip-39atb16v2-m01-25231020m01">SKiiP 39ATB16V2-M01</a><a href="/products/p/skiip-39atb16v2-m05-25231020m05">SKiiP 39ATB16V2-M05</a><a href="/products/p/skiip-39atb16v2-m20-25231020m20">SKiiP 39ATB16V2-M20</a><a href="/products/p/skiip-39atb16v2-m25-25231020m25">SKiiP 39ATB16V2-M25</a> |
| サージ電流 (A) | 1500 A |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiiP 39ATB16V2-M01 is a 1600 V Bridge module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a standard silicone-based thermal paste which has been adjusted to the respective module in terms of layer thickness |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.1 Kilogram |
| 正味重量 | 0.082 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |