Semikron Danfoss logo

25230180M20

SKiiP 39ANB16V1-M20

MiniSKiiP II 3, Standard lid

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国ChinaGermany
電流 (A)124 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術Bridge
特徴Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInput bridge for Inverter up to 45 kVA
サージ電流 (A)1600 A

一般仕様

特徴
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-39anb16v1-m00-25230180m00">SKiiP 39ANB16V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39anb16v1-m01-25230180m01">SKiiP 39ANB16V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39anb16v1-m10-25230180m10">SKiiP 39ANB16V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39anb16v1-m11-25230180m11">SKiiP 39ANB16V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39anb16v1-m20-25230180m20">SKiiP 39ANB16V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39anb16v1-m21-25230180m21">SKiiP 39ANB16V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39anb16v1-m25-25230180m25">SKiiP 39ANB16V1-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 39ANB16V1-M20 is a 1600 V Bridge module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.