Semikron Danfoss logo

25231180M01

SKiiP 39AHB16V3-M01

MiniSKiiP II 3, Wacker P12

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Germany
電流 (A)128 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術Bridge
特徴Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInput bridge for inverter up to 45 kVA
サージ電流 (A)1250 A

一般仕様

特徴
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ahb16v3-m01-25231180m01">SKiiP 39AHB16V3-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ahb16v3-m15-25231180m15">SKiiP 39AHB16V3-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ahb16v3-m20-25231180m20">SKiiP 39AHB16V3-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ahb16v3-m25-25231180m25">SKiiP 39AHB16V3-M25</a>
バリアントWacker P12
分類の簡単な説明Module + Thermal Paste Wacker P12
分類の説明The SKiiP 39AHB16V3-M01 is a 1600 V Bridge module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation.