25230190M20
SKiiP 39AHB16V1-M20
MiniSKiiP II 3, Standard lid
25230190M20
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | ChinaSlovakiaGermany |
| 電流 (A) | 121 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 3 |
| 寸法 | 82x59x16 |
| 技術 | Bridge |
| 特徴 | Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Input bridge for inverter up to 45 kVA |
| サージ電流 (A) | 1250 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.1 Kilogram |
| 正味重量 | 0.082 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ahb16v1-m00-25230190m00">SKiiP 39AHB16V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ahb16v1-m01-25230190m01">SKiiP 39AHB16V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ahb16v1-m10-25230190m10">SKiiP 39AHB16V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ahb16v1-m11-25230190m11">SKiiP 39AHB16V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ahb16v1-m15-25230190m15">SKiiP 39AHB16V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ahb16v1-m20-25230190m20">SKiiP 39AHB16V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ahb16v1-m21-25230190m21">SKiiP 39AHB16V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ahb16v1-m25-25230190m25">SKiiP 39AHB16V1-M25</a> |
| バリアント | Standard lid |
| 分類の簡単な説明 | Module + Standard Pressure Lid |
| 分類の説明 | The SKiiP 39AHB16V1-M20 is a 1600 V Bridge module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |