25231070M15
SKiiP 39AC12T7V1-M15
MiniSKiiP II 3, Slim lid and HPTP
25231070M15
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | ChinaGermany |
| 電流 (A) | 150 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 3 |
| 寸法 | 82x59x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT T7 |
| Features | 1200V Generation 7 IGBTs (T7)Robust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.1 Kilogram |
| 正味重量 | 0.082 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac12t7v1-m01-25231070m01">SKiiP 39AC12T7V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac12t7v1-m05-25231070m05">SKiiP 39AC12T7V1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac12t7v1-m15-25231070m15">SKiiP 39AC12T7V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac12t7v1-m20-25231070m20">SKiiP 39AC12T7V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac12t7v1-m25-25231070m25">SKiiP 39AC12T7V1-M25</a> |
| バリアント | Slim lid and HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + Slim Pressure Lid + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SKiiP 39AC12T7V1-M15 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid and pre-applied High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |